Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für die Halbleiterindustrie - HRZ-F

Mehr als nur zuverlässig

  • Geeignet für Ihre Halbleiteranwendung – Das zuverlässigste Kühl- und Temperiergerät
  • Kostenersparnis – Energieeinsparungen von bis zu 65 % dank des Einsatzes eines Inverterverdichters und einer Pumpe
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand – Einfacher Zugang zum Pumpengehäuse und dem Wärmetauscher
  • Maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine – Hohe Temperaturstabilität ±0,1 °C und ein Einstelltemperaturbereich von -20 bis 90 °C.

u.v.m.

  • Kühlkapazität: 2 kW bis 10 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Komplett integrierte Behälterkonstruktion
  • Automatische Rückgewinnung des Umlaufmediums
  • Mit Heizfunktion.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren