Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

PVQ30, Kompaktes Proportional-Magnetventil, 0 bis 100 l/min

Regelung des Durchflusses bis zu 100 l/min durch Stromsignal
  • Wiederholgenauigkeit: max. 3 %
  • Hysterese: max. 10 %
  • Materialien des Ventilkörpers: Messing und rostfreier Stahl
  • Geringere Kondensatbildung
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Rohr- oder Flanschversion verfügbar.

Produkt konfigurieren

 
Ventilausführung
Spannung
Elektrischer Eingang
Nennweite
Anschlussgröße
Gewindeart
Gehäuse-/Dichtungsmaterial
Option