Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Kompaktes Proportional-Magnetventil - PVQ10

Regelung des Durchflusses bis zu 6 l/min durch Stromsignal
  • Wiederholgenauigkeit: max. 3 %
  • Hysterese: max. 10 %
  • Materialien des Ventilkörpers: Messing und rostfreier Stahl
  • Geringere Kondensatbildung
  • Für Vakuumanwendungen geeignet.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 5 von 5 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

PVQ13---A
Spannung
Elektrischer Eingang
Anschlusskabel
Nennweite
Anschlussgröße
Gehäuse-/Dichtungsmaterial