Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

HRLE, Kompakte Dual- / Grundausführung für Laser

Alles in einem Gerät, jetzt auch für die Installation im Freien

  • Vereinfachen Sie Ihre Kühlung – Die Temperaturen von zwei Medienkreisen können mit einem Kühl- und Temperiergerät individuell geregelt werden
  • Erweitern Sie Ihr Anwendungsspektrum – Wasserkühlung verfügbar, beispielsweise einsetzbar in der Sekundärbatteriefertigung
  • Spritzwassergeschützte Ausführung für die Installation im Freien (IPX4-konform)
  • Senken Sie Ihre Kosten – Reduzierung der Leistungsaufnahme: nur ein Kompressor, ein Lüfter und eine Pumpe. Kein Heizelement erforderlich.

u.v.m.

  • Zwei-Kanal Kühl- und Temperiergerät, luft- oder wassergekühlt
  • Kühlleistung:
    • Luftgekühlt: CH1: 8 kW; CH2 1,5 kW
    • Wassergekühlt: CH1: 9,5 kW; CH2: 1,5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4,8 kW
  • Temperaturstabilität: K1: ±0,1 °C; K2: ±0,5 °C
  • Solltemperaturbereich: K1: 15 bis 25 °C; K2: 20 bis 40 °C.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren