Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, kompakt, Winkel - JAS

  • Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 6 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/4"
  • Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 0,7 MPa.