Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, Pneumatischer Winkel-Greifer, Standard, - MHC2-6

  • Maximales Greifmoment 0,038 Nm bei 0,5 MPa
  • Öffnungswinkel von 30° bis -10°
  • Doppeltwirkend und einfachwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 180 cpm.