Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kompakt - JMHZ2

Hat Ihr Roboter hat alles im Griff?

  • Minimieren Sie die Trägheitsmomente Ihres Roboters – Mit einer Länge von nur 46,8 mm und einem Gewicht von nur 31 g
  • Wählen Sie Ihre optimale Lösung – Eine einfachwirkende Ausführung ist verfügbar
  • Verbessern Sie Ihre Performance – Ermöglicht einen größeren Öffnungs-/Schließhub und einen längeren Greifpunkt, mit derselben Bohrungsgröße und geringerem Platzbedarf
  • Präzise Handhabung, durch eine Präzisions-Linearführung – Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 8, 12, 16, 20
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0,01 mm
  • Einfach-/Doppeltwirkend
  • Kompakte Signalgeber, direkt montierbar