Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Zylinder mit Führungsstangen (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Der Schub an Produktivität

  • Optimal bewegen, je nach Bedarf – Sfeif, präzise und robust
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 800 mm/s Geschwindigkeit, 10000 mm/s² Beschleunigung
  • Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 20 kg Nutzlast vertikal bewegen
  • Zusammenstellung nach Ihren Anforderungen – Schritt, Servo oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.

u.v.m.

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub : 30 bis 300 mm
  • Kompatible Encoder : batterielos, absolut - oder inkremental
  • Schritt- oder Servomotor
  • Nutzlast: bis zu 150 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren