Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, Pneumatischer Winkel-Greifer, Kleine Größe - MHCM2-7S

  • Maximales Greifmoment 0,017 Nm bei 0,5 MPa
  • Öffnungswinkel von 20° bis -7°
  • Einfachwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 180 cpm.