Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, Industriekühler zur Flüssigkeitskühlung, Standardausführung – HRSF

Umweltfreundlich effizient

  • Optimieren Sie die Qualität Ihres Prozesses ‒ Hohe Temperaturstabilität, bis zu ±0,1 °C
  • Sorgenfreiheit durch F-Gas-Konformität ‒ Verwendung des Kältemittels R454C (GWP:146)
  • Holen Sie sich die intelligente Lösung, die Ihnen eine proaktive Kontrolle ermöglicht ‒ Fernsteuerung zur Verwaltung von Anomalien oder Vorfällen
  • Erweitern Sie Ihren Anwendungsbereich ‒ verwendbar in rauen Umgebungen, von -20 bis + 45 ºC.

u.v.m.

  • Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium. Wasser- oder luftgekühlt
  • Kühlleistung: Von 15.7 bis 20.5 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Temperatureinstellbereich: 5 ~ 35 ºC
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose
  • Serielle Kommunikation.

Produkt konfigurieren

 
Kühlkapazität
Kühlmethode
Gewinde
Laufrollen und Fußbefestigung
Anschluss für Umlaufmediumfüllung
DI-Wasserleitungen
Hochdruckpumpe