Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schrittmotor-Controller mit STO Sicherheits-Teilfunktion - JXC#F

Der direkte Draht

  • Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Maschine – Teilfunktion sicher abgeschaltetes Moment mit SIL 3, SIL CL und PL e Zertifizierungen
  • Entlasten Sie Ihr Netzwerk – Nur ein Gerät für den direkten Betrieb eines elektrischen Antriebs über das Netzwerk
  • In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Die komplette Lösung aus einer Hand
  • Weniger Aufwand, schnellere Umsetzung – Einfach zum Antrieb.

u.v.m.

  • Feldbussysteme: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™ sowie IO-Link
  • Produktzertifizierung EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Kat. 3 PL e sowie EN 61800-5-2 (STO, SS1-t)
  • Kompatible Encoder: absolut, inkremental
  • Elektrische Antriebe*: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
    *Ausgenommen High-Performance-Ausführungen

Produkt konfigurieren

 
Controller-Ausführung
Controller-Montage
Antriebsart
Ausführungsart
Kolben-Ø
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Fingeroption
Motor
Max. Drehmoment (Nm)
Spindelsteigung (für LEPY, LEPS)
Hub
Schwenkwinkel