Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

JT, Ausgleichselement, Standard, leicht und kompakt

  • Kompakt bei geringem Gewicht.
  • Verwendbare Zylinderdurchmesser (mm): Ø 20 ~ Ø 40.
  • Schwenkwinkel ± 2°.
  • Zulässige Exzentrizität bis 0,75 mm.
  • Zulässige axiale Kraft bis 880 N.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 3 von 3 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

JT
Größe