Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Einsteckbare Mehrfachanschlussplatte mit Adapterplatte aus rostfreiem Stahl, Anschluss von unten – JSY3000-S

Abdichtung leicht gemacht

  • Sicheres Arbeiten bei Washdown Anwendungen – Verhindern Sie das Eindringen von Wasser mit EPDM-Dichtung auf der Unterseite
  • Verbessern Sie die Lebensdauer Ihrer Ventile – Korrosionsbeständige Platte aus Edelstahl 304 und ausgestattet mit Edelstahl 316 One-Touch-Fittings (FDA-konform)
  • Kommunikation – Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen über eine Vielzahl von Feldbusprotokollen und IO-Link
  • Holen Sie sich ein sauberes Erscheinungsbild – Abdeckplatte als Option.

u.v.m.

  • Schutz vor eindringendem Wasser und Korrosionsschutz
  • Durchfluss: max. 642 l/min
  • Leistungsaufnahme: 0,1 W (mit Energiesparschaltkreis); 0,4 W (Standard)
  • IO-Link Kommunikation
  • Schutzart: IP67
  • Abdeckplatte als Option für ein sauberes Erscheinungsbild
  • Ausführung mit interner Verdrahtung.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren