Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, mit bis zu 64 Stationen, kompaktes 5/2-Wege-Magnetventil – JSY3000-L

Mit vielen Stationen, mit noch mehr Möglichkeiten

  • Reduzieren Sie Verkabelung, Verdrahtungsaufwand und Anzahl der Busmodule – Von 4 bis 64 Stationen und 128 Ausgabepunkten
  • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten – PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® und IO-Link
  • Sparen Sie Platz in Ihrer Anwendung – Länge um bis zu 110 mm reduziert.

u.v.m.

  • Serielle Verdrahtung
  • Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung
  • Durchfluss: max. 567 l/min
  • Schutzart: IP67.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren