Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

JSY1000, Ventile (alle Bauarten)

Produktivität auf engstem Raum

  • Platzsparend – Die kompakteste Ventilbreite auf dem Markt: 6,4 mm mit einen hohen Durchfluss
  • Produktivitätssteigernd – Taktzeiten erheblich verkürzt
  • Energiesparausführung reduziert die Leistungsaufnahme auf bis zu 0,1 W und verhindert ein Aufheizen.

u.v.m.

  • Extrem kompaktes und leichtes Ventil
  • Hoher Durchfluss zwischen 173 und 1551 l/min
  • Leistungsaufnahme: 0,1 bis 0,2 W (Energiesparschaltkreis); 0,4 W (Standard)
  • Bis Schutzart IP67
  • Ausführung mit interner Verdrahtung.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren