Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Ventilinsel mit integriertem Vakuumerzeugersystem − JSY1000-E

Die Kombination, die den Anforderungen entspricht

  • Vereinfachen Sie Ihre Maschinenkonstruktion – Komplettlösung für Ventile und Vakuumejektoren in einer einzigen Mehrfachanschlussplatte integriert
  • Steigern Sie Ihre Effizienz – Die Energiesparfunktion ermöglicht eine Kostenreduzierung
  • Zeit sparen bei der Installation – Ein einziger elektrischer Anschluss aller Ventile und Ejektoren reduziert den Aufwand
  • Fernsteuerung – Steuern und überwachen Sie bis zu 24 Ausgänge über Feldbus.

u.v.m.

  • Leichte und kompakte Lösung
  • Max. Durchflussmenge: 244 l/min
  • Max. Durchflussmenge beim Ansaugen: 21 l/min
  • EtherCAT, IO-Link & PROFINET-Feldbuskommunikation sowohl für die Steuerung der Ventile als auch für Ejektoren
  • Bis zu 24 Stationen kombiniert als:
    • 2 bis zu 12 Ventile
    • 2 bis zu 12 Ejektoren
  • Unterdruck von bis zu -90 kPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren