Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kombinierte Mehrfachanschlussplatten für Ventile und Vakuumerzeuger - JSY & ZK2*A

All-in-One-Lösung für Über- und Unterdruck

  • Steigern Sie Ihre Effizienz – Kombinieren Sie Ihre Ventile und Vakuumerzeuger in einer einzigen Einheit
  • Geringerer Arbeitsaufwand – Gleicher elektrischer Anschluss vereinfacht die Verdrahtung von Ventilen und Vakuumerzeugern
  • Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen – Vielzahl von Kommunikationsprotokollen mit Feldbusschnittstelle
  • Maximierung der Leistung – Unabhängige Versorgungs- und Entlüftungskanäle vermeiden Druckschwankungen.

u.v.m.

  • Insgesamt bis zu 28 Stationen kombiniert mit bis zu 24 Ventilstationen und 8 Vakuumerzeugern
  • Hohe Durchflussrate in einem kompakten Gehäuse: Bis zu 567 l/min
  • Saugvolumenstrom bis zu 67 l/min
  • Vakuum von -91 kPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren