Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

JSXZ, Pilotgesteuerte Ausführung ohne Mindestdifferenzdruck

  • Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
  • Durchfluss bis zu 460 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 10 bis 25 mm
  • Anschlussgröße: 1/4" bis 1"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing und Aluminium
  • Material der Spule: rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement