Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

JSXU, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Magnetventil

  • Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
  • Durchfluss bis zu 35 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 2,4 bis 7,1 mm
  • Anschlussgröße: 1/8" bis 3/8"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl und Messing
  • Material der Spule: rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Nennweite, Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement