Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

JSX, Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil, N.O.

  • Verwendbares Medium: Luft, Wasser, Öl
  • Durchflussmenge bis zu 25 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,6 bis 7,1 mm
  • Anschlussvarianten: 1/8" bis 3/8"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium
  • Spulenmaterial: rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Nennweite Durchmesser/Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement