Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Proportional-Magnetventil – JSP

Steuern Sie Ihre Flüssigkeiten exakt

  • Präzise Steuerung der Durchflussmenge – durch Stromssignal kann die Durchflussmenge stufenlos bestimmt werden
  • Passt zu vielen Anwendung – Kann mit Luft und Wasser verwendet werden
  • Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse – die Konstruktion aus rostfreiem Stahl und die Schutzart IP67 machen es möglich
  • Energie Effizienz – Leistungsaufnahme nur bei 4 Watt.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: Wasser oder Druckluft"
  • Anschlussgröße: 1/8" bis 3/8"
  • Durchfluss bis zu 3 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,4 mm bis 3,2 mm
  • Leistungsaufnahme von nur 4 Watt (für JSP10).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren