Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schrägsitzventil – JSB

Durchfluss erhöhen und Verluste minimieren

  • Hoher Durchflusses bei gleichzeitiger Minimierung der Druckverluste – Optimierter Fließweg des Ventilkörpers
  • Kostenreduzierung – Lange Lebensdauer bis zu 10 Millionen Zyklen
  • Platzsparend – nur 121,3 mm hoch.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Dampf
  • Durchfluss bis zu 87,5 (Cv-Faktor)
  • Anschlussgröße: 3/8" bis 2"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl 316L
  • Antriebsmaterial: rostfreier Stahl 304.