Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IZTB, Ionisierer

  • IZTB40: Standardausführung, AC-Ausführung / IZTB42: Dual-AC-Ausführung.
  • Elektrostatisches Potenzial am Werkstück: max. 25 V.
  • Schneller Abbau statischer Elektrizität in nur 0,1 s.
  • Platzsparend: Höhe 37 mm x Breite 30 mm.
  • Stablange: 160 bis 2500 mm.
  • Druckluftanschluss kann ausgewählt werden: Rechte Seite/linke Seite/beide Seiten.
  • Wartungsarme Elektronadel-Kassetten.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Stablänge
Ausführung / Material Elektrodennadel-Kassette
Länge Hochspannungskabel
Steckverbindung
Position Stopfen
Befestigungselement
Option