Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IZT40/41/42, Ionisierer mit separatem Controller und Hochspannungsversorgungsmodul

  • IZT40: Standardausführung / IZT41: AC-Ausführung / IZT42: Dual-AC-Ausführung
  • IZT41/42: Kompatibel mit IO-Link
  • Elektrostatisches Potenzial am Werkstück: max. 25 V
  • Schneller Abbau statischer Elektrizität in nur 0,1 s
  • Platzsparend: Höhe 37 mm x Breite 30 mm
  • 4 Ionisierer können an einen Controller angeschlossen werden
  • Einfache Überwachung der einzelnen Ionisierer
  • Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen.

Produkt konfigurieren

IZT--
Model
Stablänge
Ausführung / Material Elektrodennadel-Kassette
Länge Hochspannungskabel
Steckverbindung
Position Stopfen
Eingangs-/Ausgangsdaten
Länge Anschlusskabel
Richtung/Länge des Kommunikationskabeleingangs
Befestigungselement
DIN-Schienen-Anbausatz für Controller und Hochspanungsversorgungsmodul
Option