Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IZN10-ES, Ionisierer, Düsenausführung, Mehrfachanschlussplatte

  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie IZN10E ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • DIN-Schienen-Anbausatz.
  • Ionengleichgewicht ±15 V (±10 V mit Energiespardüse).
  • Kompakt: Hochspannungsquelle im Körper integriert.
  • 2 Düsenausführungen zur Anpassung an zahlreiche Anwendungen.
  • Schmale Konstruktion.
  • Einfache Wartung: Die Elektrodenadel kann gereinigt werden, ohne den Einbauwinkel zu verlieren.
  • Externe Schalteingangsfunktion (2 Eingänge).
  • Elektrode mit Alarmfunktion bei Verschmutzung.

Produkt konfigurieren

 
Montagestationen
Düsenausführung (Extra Stecker)
Anschlussgröße (Extra Stecker)