Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektropneumatischer Hochdruckregler - ITVX

Hoher Druck, präzise Regelung

  • Verbessern Sie die Genauigkeit der Druckregelung - Wiederholbarkeit von ±0,5 % F.S. oder weniger
  • Ihre Lösung zur Hochdruckregelung - Einstellbarer Druckbereich zwischen 0,01 und 3,0 Mpa
  • Optimieren Sie Ihre Kontrolle über verschiedene Medien: Luft, N2, O2, Ar.

u.v.m.

  • Max. Eingangsdruck: 5,0 MPa
  • Leistungsaufnahme: max. 3 W
  • Max. Durchfluss: 3000 l/min
  • Integriertes LED Display.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren