Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ITVX, Elektropneumatischer Hochdruckregler

  • Max. Eingangsdruck: 5,0 MPa
  • Einstelldruckbereich: 0,01 to 3,0 MPa
  • Medium: Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff oder Argon
  • Geringe Leistungsaufnahme: max. 3 W
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,5 %
  • Kompakt und leicht.