Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

ISE20

ISE20
  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision
  • 3-farbige Anzeige mit 3 Bildschirmen
  • Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
  • Druckbereich: von -0,1 bis 2 MPa
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % v. E.
  • Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
  • Wählbare Ansprechzeit: von unter 1,5 ms bis 5 s.
  • IP40 oder IP65
  • Verbrauch: 35 mA oder weniger.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.