Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ISE20C(H), Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision, 2-zeilige Anzeige in drei Farben für verschiedene Medien

  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und 2-zeiliger Anzeige in drei Farben für verschiedene Medien.
  • 2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom).
  • IP65.
  • Verwendbare Medien: Medien, die Edelstahl 630 und 304 nicht korrodieren.
  • Nenndruckbereich: -0,1 bis 2 MPa.
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % vom Messbereich
  • Ansprechzeit: min. 1,5 ms.
  • Stromaufnahme: max. 35 mA.

Produkt konfigurieren

 
Serie
Nenndruckbereich
Ausgangsdaten
Technische Daten der Einheit
Anschlussdaten
Anschlussseite
Anschlusskabel
Befestigungselement
Bedienungsanleitung