Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ISA3-L, Digitaler Luftspaltsensor, 3-teilige Anzeige, IO-Link

  • Nennbereich des Abfrageabstands: 0,01 bis 0,30 mm.
  • Wiederholgenauigkeit: 5 µm oder weniger (ISA3-FL).
  • Ausgang: IO-Link oder 2 NPN/PNP-Ausgänge.
  • IP67.
  • Eigenluftverbrauch: 5 l/min oder weniger (ISA3-FL).

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 1 von 1 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

ISA3-L-
Nennbereich der Abfragedistanz
Anschlussgröße
Technische Daten der Einheit
Stationen
Kabel
Befestigungselement
Kontrolleinheit
2/2-Wege-Magnetventil Nennspannung