Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ISA2, Luftsensor zur Werkstückerkennung

  • Dieses Produkt ist nicht mehrlieferbar und wird ersetzt durch die Serie ISA3. Mehr Information.
  • Standdruck-Sensor für Werkstückerkennung
  • Erfassungsabstand: 0,01 bis 0,5 mm
  • Wiederholgenauigkeit: max. 0,01 mm
  • Anschlussgröße: 1/8
  • Betriebsdruck: 30 bis 200kPa
     

Produkt konfigurieren

 
Abfragedistanz
Anschlussgröße
Manometer
Ausgangsdaten
Elektrischer Eingang