Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

IR1000/2000/3000-A

  • Ansprechschwelle 0,2 % (vom max. Einstelldruck), Reproduzierbarkeit ±0,5 % (vom max. Einstelldruck).
  • 3 Größen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 MPa.
  • Druckluftverbrauch: 1 l/min oder weniger.
  • Maximaler Durchfluss: 4000 l/min.
  • Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2".
  • Standardoptionen: Befestigungswinkel, Manometer und digitaler Druckschalter.

Kategorien