Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Intelligenter Stellungsregler

Steuern Sie Ihren pneumatischen Antrieb aus der Ferne

  • Fernsteuerung – Positionsrückmeldung durch Stromsignal von 4 bis 20 mA
  • Vereinfachte Installation und Zeiteinsparung – Integrierte Kalibrierfunktion
  • Visuelle Überprüfung des Gerätestatus – Überwachungsfunktion.

u.v.m.

  • Empfindlichkeit: ±0,2 % v. E.
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,5 % v. E.
  • Umgebungs- und Medientemperatur: -20 bis 80 °C
  • Schutzart: IP65
  • Eingangsrückmeldesignal: 4 bis 20 mA DC.

Produkt konfigurieren

 
Anschluss (Druckluft - elektrisch)