Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IP5100, Pneumatik-Pneumatik-Positionierer, Wellenrückführung

  • Empfindlichkeit: Innerhalb von ±0,5 % F.S.
  • Wiederholgenauigkeit: Innerhalb von ±0,5 % F.S.
  • Umgebungs- und Medientemperatur: -20 bis 80 °C
  • Option: hohe Temperatur (100 °C)
  • Eingangsdruck: 0,02 bis 0,1 MPa.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

IP5100-
Eingangsdruck
Manometer
Anzeige der Öffnung
Umgebungstemperatur
Manometer-/Luftanschluss
Zubehör
Hebeleinheit