Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IP5000, Pneumatik-Pneumatik-Positionierer, Schwenkhebelrückführung

  • Empfindlichkeit: Innerhalb von ±0,1 % F.S. (Einfachwirkend)
  • Wiederholgenauigkeit: Innerhalb von ±0,5 % F.S.
  • Umgebungs- und Medientemperatur: -20 bis 80 °C
  • Option: hohe Temperatur (100 °C)
  • Eingangsdruck: 0,02 bis 0,1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Eingangsdruck
Manometer
Umgebungstemperatur
Manometer-/Luftanschluss
Zubehör
Hebeleinheit