Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Integrierter Controller in Führungsstangenausführung – EQYG#H

Geführter Elektrischer Antrieb. Einfach leicht. Extra Unterstützung.

  • Anschließen, in Betrieb nehmen und einfach steuern – Elektrische Achse und Controller in einem. Komplette Einrichtung in nur drei Schritten. Einfacher Ein/Aus-Betrieb.
  • Batterieloser Absolut-Encoder – Neustart von der letzten Position.
  • Senken Sie Ihre CO2-Emissionen – Motoroptimierung mit reduzierter Wärmeentwicklung und Leistungsaufnahme.
  • Geringerer Wartungsaufwand bei höherer Leistungsfähigkeit – Nur drei Kabel erforderlich.

u.v.m.

  • Gehäusegröße: 16, 25, 32
  • Hub: 30 bis 300 mm
  • Passende Encoder: batterieloser Absolut-Encoder
  • Schrittmotor
  • Nutzlast: max. 100 kg.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Controller-Position
Paralleleingang