Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kolbenstangenausführung mit integriertem Controller – EQY#H

Schubbetrieb durch e-Antrieb. Ganz einfach.

  • Anschließen, in Betrieb nehmen und einfach steuern – Elektrische Achse und Controller in einem. Komplette Einrichtung in nur drei Schritten. Einfacher Ein/Aus-Betrieb
  • Batterieloser Absolut-Encoder – Neustart von der letzten Position
  • Senken Sie Ihre CO2-Emissionen – Motoroptimierung mit reduzierter Wärmeentwicklung und Leistungsaufnahme
  • Geringerer Wartungsaufwand bei höherer Leistungsfähigkeit – Nur drei Kabel erforderlich.

u.v.m.

  • Baugröße: 16, 25 und 32 mm
  • Funktionsweise mit Kugelumlaufspindel
  • Hub: 30 bis 500 mm
  • Horizontale Nutzlast: bis 100 kg
  • Vertikale Nutzlast: bis 46 kg
  • Geschwindigkeit: bis 900 mm/s
  • Horizontale Beschleunigung: bis 10000 mm/s
  • Vertikale Beschleunigung: bis 5000 mm/s².

Produkt konfigurieren

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Kolbenstangengewinde
Montage
Controller-Position
Paralleleingang