Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

INA-14, Rückschlagventile

  • Gehäusematerial: Messing/rostfreier Stahl (Hauptteile: rostfreier Stahl).
  • Geringer Ansprechdruck: 0,01 MPa.
  • Hohe Temperaturen: 80 °C.
  • Niedrige Temperaturen: -5 °C.
  • Dichtungsmaterial: NBR/FKM.