Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

IL100, Volumenstromverstärker

  • Wenn der Leitungsabstand zwischen der Druckerzeugung und den Verbrauchern lang ist oder wenn Komponenten mit hohem Luftverbrauch eingesetzt werden. Trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung der Stellgeschwindigkeit bei
  • Anschlussgrößen: 1/4, 3/8
  • Luftverbrauch: 3 l/min oder weniger
  • Optionen: für hohe Temperaturen (-5 bis 100 °C) / für niedrige Temperaturen (-30 bis 60 °C) / kupferfrei.