Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Druckluft-Kältetrockner - IDFA

Zuverlässige Feuchtigkeitskontrolle für hervorragende Leistung

  • Entfernen Sie Feuchtigkeit aus der Druckluft ‒ Senken Sie den Drucktaupunkt der Ausgangsluft auf bis zu 3°C
  • Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung ‒ Luftdurchsatzleistung von bis zu 1340 m³/h
  • Schonen Sie den Planeten ‒ Optionen für Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert (R1234yf).

u.v.m.

  • Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Lufteingangstemperatur: Max. 50, 60, 65 °C.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Spannung
Kaltluftausgang
Antikorrosionsbehandlung
Kältemittel (Kältekompressionsmaschine)
Chinesischen Typenschildern und einer Betriebsanleitung auf Chinesisch
Mittleren Druck               
Sicherungsautomat
Klemmkasten
Mit zeitgesteuertem Magnetventil