Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRZ, Kühl- und Temperiergerät, Wechselrichterausführung

  • Wechselrichterausführung.
  • Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 °C/ -20 bis 90 °C.
  • Kühlleistung: 10 kW.
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C.
  • Kältemittel: R404A (HFC).

Produkt konfigurieren

 
Umlaufmedium
Option