Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRZ, Kühl- und Temperiergerät, Reinwasser/Reinstwasser

  • Reinwasser/Reinstwasser.
  • Temperatureinstellbereich: 10 bis 40 °C.
  • Kühlleistung: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C.
  • Kältemittel: R134a (HFC).

Produkt konfigurieren

 
Kühlkapazität
Option