Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRZ, Kühl- und Temperiergerät, Äthylenglykol

  • Äthylenglykol.
  • Temperatureinstellbereich: -20 bis 40 °C/ 20 bis 90 °C/ -20 bis 90 °C.
  • Kühlleistung: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C.
  • Kältemittel: R404A (HFC).

Produkt konfigurieren

 
Kühlkapazität
Temperatureinstellbereich
Option