Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRS200, Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Luftgekühlt, 460 V

  • Luftgekühltes Kühl- und Temperiergerät in Standardausführung.
  • Max. Kühlkapazität: 17,5 kW.
  • Temperaturstabilität: ±1 ºC.
  • Temperatureinstellbereich 5 bis 35 ºC.
  • Installation im Außenbereich möglich: IPX4.
  • Verwendbare Medien: Trinkwasser, wässrige Ethylenglykollösung (15 %), deionisiertes Wasser.

Produkt konfigurieren

 
Gewindeart
Option 1
Option 2