Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRS100/150, Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Wassergekühlt, 400 V

  • Wassergekühltes Kühl- und Temperiergerät in Standardausführung.
  • Max. Kühlkapazität: 10 kW (HRS100), 15 kW (HRS150).
  • Temperaturstabilität: ±1,0 ºC.
  • Temperatureinstellbereich 5 bis 35 ºC.
  • Installation im Außenbereich möglich: IPX4.
  • Verwendbare Medien: Trinkwasser, wässrige Ethylenglykollösung (15 %), deionisiertes Wasser.

Produkt konfigurieren

 
Kühlkapazität
Gewinde
Option