Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

HRS090, Kühl- und Temperiergerät, 400 V

  • Luft- oder wassergekühltes Kühl- und Temperiergerät.
  • Kühlleistung: 9 kW.
  • Temperaturstabilität ±0,5 °C.
  • Temperaturbereich: 5-35 ºC.
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
  • Serielle Kommunikation.
  • Kompakt (970 x 377 x 1090 mm) bei geringem Gewicht (136 kg).

Produkt konfigurieren

 
Kühlmethode
Leitungsgewinde
Stromversorgung
Option