Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Integriertes entsperrbares Rückschlagventil mit Restdruck-Ablassventil, verriegelbare Ausführung, Horizontal – ASP-G

Ihre 3-in-1-Lösung

  • Temporäre Zwischenstopps möglich – Mit integriertem Pilot-Rückschlagventil
  • Aufbau eines Sicherheitskreises – Optional mit Restdruckentlüftungsfunktion
  • Überall einsetzbar – nur 26,8 mm Bauhöhe mit dem horizontalen Typ.

u.v.m.

  • Anschlussgröße: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Anwendbare Leitungen AD: Ø 4 bis Ø 12 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren