Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

HED

HED
Unser neuer und extrem kompakter Thermo-Controller der Serie HED wurde ursprünglich für Nassätzanwendungen, Industriebeschichtung und chemische Metallpolieranlagen entwickelt und garantiert eine präzise Temperatursteuerung sowohl bei Verwendung von Säuren als auch von Basen als Medium. Die Serie wurde für das Kühlen bzw. Erwärmen des zirkulierenden Umlaufmediums konzipiert und bietet verschiedene Wärmetauscher mit Peltierelementen, mit denen die Temperatur des chemischen Mediums bei einem Druck von bis zu 0.35 MPa direkt gesteuert werden kann, wobei dank der Peltierelemente eine Genauigkeit von ± 0.1ºC erzielt wird. Durch die Verwendung Bauteilen aus PFA, die für eine geringere Kontamination mit Metallionen sorgen, ist die Serie HED bis zu 50% kleiner als vergleichbare Thermo-Controller auf dem Markt und darüber hinaus bedeutend leichter: das Gewicht liegt, je nach Modell, bei 8 bis 15 kg. Diese neue, kompakte Wärmetauscherserie ist in einer Vielzahl von Versorgungsspannungen (180 bis 242VAC, 50/60Hz), mit Kühlkapazitäten von 300W, 500W und 750W und Wärmekapazitäten von 600W, 1000W und 1800W, je nach gewähltem Modell, erhältlich. Die Serie HED ist umweltfreundlich und ist RoHS-, CE-, UL- und eti-konform.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.