Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, Verriegelbar, Großer Durchfluss, Winkel - AS*-X778

  • Erhöhter Querschnittsdurchmesser
  • Anschlussgröße: 1/8
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 10 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

AS3201F-01-  SA-X778
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø