Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium, Energiesparausführung, Große Ausführung, Luftgekühlt 400 V Typ - HRSH

  • Kühlleistung: 10,5 bis 28 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Temperatureinstellbereich: 5 bis 35 °C
  • Dreifachinverter
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.